Sistema di protezione di interfaccia – PMVF

Display grafico

I sistemi di protezione di interfaccia (SPI) controllano i limiti di tensione e frequenza in caso di connessioni in parallelo tra un sistema di generazione locale e la rete di distribuzione (es. impianti fotovoltaici, impianti di cogenerazione, ecc).
LOVATO Electric propone i sistemi PMVF30 (progettato secondo la norma CEI 0-16), PMVF20 e PMVF50 (progettati secondo la norma CEI 0-21).

MAGGIORI INFORMAZIONI

Gamma

Omologazione secondo norma CEI 0-16

PMVF30

  • Tensione nominale di controllo: misure tramite TV in MT o dirette in BT
  • Tensione ausiliaria: 100… 400VAC/110…250VDC.
MAGGIORI INFORMAZIONI

PMVF30D048

  • Tensione nominale di controllo: misure tramite TV in MT o dirette in BT
  • Tensione ausiliaria: 12…48VDC.
MAGGIORI INFORMAZIONI

Omologazione secondo norma CEI 0-21

PMVF20

  • Tensione nominale di controllo: 230VAC/400VAC
  • Tensione ausiliaria: 100…400VAC/110…250VDC.
MAGGIORI INFORMAZIONI

PMVF20D048

  • Tensione nominale di controllo: 230VAC/400VAC
  • Tensione ausiliaria: 12…48VDC.
MAGGIORI INFORMAZIONI

PMVF51

  • Tensione nominale di controllo: 230VAC/400VAC
  • Tensione ausiliaria: 100…240VAC/110…250VDC.
MAGGIORI INFORMAZIONI

PMVF52

  • Tensione nominale di controllo: 230VAC/400VAC
  • Tensione ausiliaria: 24…240VAC/24…240VDC
MAGGIORI INFORMAZIONI

Integrazione con SYNERGY

Tramite SYNERGY è possibile verificare lo stato dei relè di controllo e gestione e quello degli ingressi di interfaccia con il campo presenti negli SPI. In aggiunta, dato che tutti gli SPI LOVATO Electric sono anche dei multimetri, è possibile monitorare le principali misure elettriche dell’impianto controllato (V, A, Hz, kW).

MAGGIORI INFORMAZIONI