MK SONS TEXTILE LTD Gestione del parallelo generatori-rete multipli con transizione breve

  • Luogo: Pakistan – Faisalabad
  • Cliente: MK SONS TEXTILE LTD www.mksons.com
  • Descrizione: MK Sons occupa una posizione preminente nella produzione ed esportazione di tessuti lavorati, tessuti per la casa e abbigliamento da lavoro.
    Al distributore di LOVATO Electric, Creative Technology, era stato richiesto di fornire una soluzione per diversi gruppi elettrogeni collegati in parallelo a diverse reti elettriche in modalità soft transfer da gruppo elettrogeno a rete e viceversa.
    Il set di motori era costituito da tre gruppi elettrogeni a gas Waukesha da 900 kW ciascuno equipaggiati con un controllore per gruppi elettrogeni RGK900, e due gruppi elettrogeni diesel Cat da 1164 kW ognuno con un RGK900 + due trasformatori di rete da 2 kVA con un RGK900MC ciascuno.
    La soluzione di LOVATO Electric è stata considerata la più idonea grazie alla semplicità di programmazione della sincronizzazione dei controllori RGK900 e all’esteso supporto tecnico assicurato dal reparto tecnico di LOVATO Electric durante la messa in servizio.
    I RGK900 sono stati impostati per la “funzionalità stand alone”, al fine di funzionare come i RGK900SA.
  • Dispositivi installati:
    – n. 7 Controllori per gruppi elettrogeni

Per maggiori informazioni su questo caso e i prodotti utilizzati compilate il nostro form a questo link.