Controllori per gruppi elettrogeni – RGK

Display grafico

Per i gruppi elettrogeni – fonti energetiche alternative utilizzate in caso di mancanza rete – LOVATO Electric ha creato i dispositivi RGK, che permettono la protezione e la gestione del generatore.
In particolare:
. controllo dello stato del generatore, in funzione, standby, off
. avvisi e allarmi
. registrazione eventi
. lettura grandezze elettriche riguardanti la rete e il generatore e di processo riguardanti il motore (tensioni, correnti, potenze, pressioni, temperature, livelli, ore di lavoro, manutenzione ed avviamenti).

MAGGIORI INFORMAZIONI

Gamma

RGK610

  • Protezione motore ed intervento automatico (AMF)
  • Espandibilità 1 slot con moduli EXP…
MAGGIORI INFORMAZIONI

RGK7001 e RGK700SA2

  • Protezione motore
  • RS232 integrata
  • Canbus integrato.
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK700
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK700SA

RGK7501

  • Protezione motore
  • Espandibilità 2 slot con moduli EXP…
  • Canbus integrato.
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK750

RGK8001 e RGK800SA2

  • Protezione motore
  • RS485 integrata
  • Canbus integrato
  • Espandibilità 3 slot con moduli EXP…
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK800
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK800SA

RGK900 e RGK900SA

  • Sincronizzazione tra gruppi e con la rete
  • Protezione motore
  • RS485 integrata
  • Canbus integrato
  • Espandibilità 4 slot con moduli EXP…
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK900
MAGGIORI INFORMAZIONI RGK900SA

RGK900MC

  • Sincronizzazione tra piu gruppi e la rete
  • RS485 integrata
  • Canbus integrato
  • Espandindibilità 4 slot con moduli EXP…
MAGGIORI INFORMAZIONI

Integrazione con SYNERGY

SYNERGY rappresenta la piattaforma ideale per monitorare da remoto i processi legati funzionamento dei gruppi elettrogeni. La visualizzazione di tutte le grandezze elettriche in un’unica pagina consente di avere un controllo immediato del sistema e intervenire rapidamente in caso di anomalie.

Note
1 Intervento automatico (AMF)
2 Stand-alone (SA)

MAGGIORI INFORMAZIONI