Soft Starter – ADX

Display LCD
Ridurre la corrente di avviamento dei motori è essenziale per evitare sovracorrenti negli impianti e preservare la vita dei motori riducendo stress termici e usura meccanica. I picchi di corrente durante l’avvio comportano un maggiore consumo energetico da parte del sistema.
Grazie ai soft starter LOVATO Electric è possibile avviare e arrestare gradualmente anche motori di grossa taglia (fino a 630kW) con tecnologia a due o tre fasi controllate, limitando i problemi derivanti da avviamenti e arresti del motore.
Gamma


Integrazione con SYNERGY
Grazie al protocollo di comunicazione Modbus-RTU standard e la compatibilità con il software di supervisione SYNERGY, è possibile monitorare costantemente tutte le misure disponibili (corrente massima, corrente L1, corrente L2, corrente L3, coppia, tensione di linea media, potenza attiva totale, PF totale, stato termico motore, temperatura avviatore) o lo stato dell’avviatore stesso.