Soft Starter – ADX
![display4](https://em.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/02/display4-1.jpg)
Display LCD
Ridurre la corrente di avviamento dei motori è essenziale per evitare sovracorrenti negli impianti e preservare la vita dei motori riducendo stress termici e usura meccanica. I picchi di corrente durante l’avvio comportano un maggiore consumo energetico da parte del sistema.
Grazie ai soft starter LOVATO Electric è possibile avviare e arrestare gradualmente anche motori di grossa taglia (fino a 630kW) con tecnologia a due o tre fasi controllate, limitando i problemi derivanti da avviamenti e arresti del motore.
Gamma
![Schema02](https://em.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2016/03/ADX-taglia-1_New.jpg)
SERIE ADXL
- Due fasi controllate
- Display LCD a icone retroilluminato
- Corrente nominale avviatore Ie da 30 a 320A
- Potenza nominale motore 15…160kW (400VAC)
- Disponibili versioni a 600VAC
- Avviatore a tensione ridotta con controllo di coppia e contattore di bypass integrato
- Limitazione della corrente massima di avviamento
- Controllo remoto mediante PC
- Porta ottica per programmazione, download dati e diagnostica
- Connessione NFC per programmazione parametri
- Protocollo di comunicazione Modbus-ASCII, Modbus-RTU e Modbus-TCP
- Modulo di comunicazione RS485 opzionale EXC1042.
![ADX](https://em.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/02/ADX.jpg)
SERIE ADX
- Tre fasi controllate
- Display LCD retroilluminato
- Per impieghi gravosi
- Corrente nominale avviatore Ie da 17 a 1200A
- Potenza nominale motore 7,5…630kW (400VAC)
- Avviatore a tensione ridotta con controllo di coppia
- Contattore di bypass integrato fino a 245A
- Predisposto per contattore di bypass esterno da 245A a 1200A
- Limitazione della corrente massima di avviamento
- Controllo remoto mediante PC
- Protocollo di comunicazione Modbus (Modbus-RTU)
- RS485 integrata.
Integrazione con SYNERGY
Grazie al protocollo di comunicazione Modbus-RTU standard e la compatibilità con il software di supervisione SYNERGY, è possibile monitorare costantemente tutte le misure disponibili (corrente massima, corrente L1, corrente L2, corrente L3, coppia, tensione di linea media, potenza attiva totale, PF totale, stato termico motore, temperatura avviatore) o lo stato dell’avviatore stesso.