Azionamenti a velocità variabile

L’efficienza dell’azionamento
è 25% superiore rispetto al valore
di riferimento della classe IE1
Gli azionamenti a velocità variabile giocano un ruolo importantissimo nell’ambito della gestione dell’energia perché permettono di controllare il motore elettrico in modo efficiente:
. riducendo i picchi di assorbimento durante l’avviamento
. minimizzando la potenza reattiva dovuta allo sfasamento tra tensione e corrente
. regolando la velocità del motore.
In particolare, nelle applicazioni in cui deve essere mantenuta costante una grandezza fisica, come la pressione dell’acqua o dell’aria, il controllore PID integrato all’azionamento gestisce il motore elettrico alla velocità più opportuna in base alle effettive richieste del carico, fermandolo quando non necessario.
L’efficienza dell’azionamento è 25% superiore rispetto al valore di riferimento della classe IE1.
Gamma

Integrazione con SYNERGY
Tutte le famiglie di azionamenti a velocità variabile presenti nel catalogo LOVATO Electric hanno integrata l’interfaccia di comunicazione RS485 con protocollo Modbus-RTU utilizzabile per interfacciarsi direttamente con SYNERGY.
Tramite SYNERGY è possibile monitorare importanti grandezze come:
. giri del motore
. frequenza a cui il motore è pilotato
. stati di allarmi.