Micro PLC – LRD

I Micro PLC per il comando e il controllo di automatismi a bassa e media complessità sono un utile completamento per i sistemi di Energy Management perché possono essere facilmente installati nei macchinari e nei quadri degli impianti consentendo di:

  • rilevare informazioni di processo e/o ambientali quali:
    – stati/allarmi dei dispostivi di manovra e controllo;
    – misure di pressioni, portate, temperature, livelli.
  • gestire automazioni locali
  • gestire utenze in base a giorni e/o orari predefi niti
  • comandare da remoto i dispositivi di manovra.
Il Micro PLC può essere programmato con:
  • 31 orologi/datari;
  • 31 temporizzatori;
  • 31 contatori (es. per numero manovre, manutenzione programmata);
  • comparatori e molte altre interessanti funzioni di automazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

LRD20RD024P1

LRD20RD024P1

  • RS485 integrata
  • 12 ingressi (di cui 4 configurabili come analogici 0…10V) e 8 uscite a relè
  • In base alle esigenze impiantistiche è possibile ampliare il numero di ingressi/uscite aggiungendo specifici moduli di espansione.
MAGGIORI INFORMAZIONI

Integrazione con SYNERGY

Gli stati di tutti gli ingressi e le uscite digitali e i valori degli ingressi analogici di tensione, corrente e temperatura sono visualizzabili nelle pagine web di SYNERGY. Appoggiandosi ai “data register” è possibile modificare e leggere la maggior parte dei valori utilizzati in un progetto realizzato con un micro PLC. Sfruttando la logica interna si possono anche inviare comandi per forzare lo stato delle uscite digitali.

MAGGIORI INFORMAZIONI