Commutatori di rete automatici – ATL

Display grafico
Per garantire la qualità e la continuità della fornitura elettrica, è fondamentale realizzare un sistema di alimentazione di emergenza nel quale i commutatori di rete automatici riescono a gestire autonomamente il passaggio dalla rete elettrica principale alla fonte di alimentazione alternativa, ovvero a collegare i carichi alla rete o al gruppo elettrogeno di emergenza, ripristinando poi le connessioni alla rete principale nel momento in cui la criticità è risolta.
Gamma



Integrazione con SYNERGY
SYNERGY è integrabile anche con i commutatori di rete automatici ATL800 e ATL900 (attraverso
la porta di comunicazione integrata RS485) e con ATL610 (tramite moduli della serie EXP…).
I commutatori di rete automatici LOVATO Electric permettono di gestire e controllare da remoto impianti di elevata complessità, grazie alle molteplici configurazioni disponibili e all’elevato grado di flessibilità nell’impostazione di soglie, controlli, ritardi e allarmi.
Ulteriori logiche di controllo sono implementabili grazie al PLC integrato presente sui modelli ATL800 e ATL900.