Regolatori di rifasamento – DCR

Display grafico

La riduzione dell’assorbimento di energia reattiva dalla rete porta a immediati risparmi economici all’utente, alla riduzione delle perdite per potenza dissipata sulle linee di trasmissione e alla conseguente riduzione del processo d’invecchiamento delle linee di trasmissione.

L’Autorità per l’Energia Elettrica con la delibera 654/2015/R/EEL definisce nuove regole restrittive in vigore dal gennaio 2016 per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva. Sono previste anche penali e/o sospensioni del servizio nel caso non siano rispettati i parametri indicati nella delibera.

Gamma

SERIE DCRL

  • 3 o 5 gradini (contenitore 96x96mm), espandibili fino a max 8
  • 8 gradini (contenitore 144x144mm), espandibili fino a max 14
  • Display a icone retroilluminato
  • Espandibilità con moduli EXP… per integrare porte di comunicazione
  • Misure di tensione, corrente, potenza e armoniche di tensione e corrente fi no al 15° ordine.

SERIE DCRG

  • 8 gradini (contenitore 144x144mm) espandibili fi no a max 24
  • Espandibilità 3 slot con moduli EXP… per integrare porte di comunicazione, GSM/GPRS, Profibus
  • Display grafi co retroilluminato (128×80 pixel)
  • Misure di tensione, corrente, potenza, energia e armoniche di tensione e corrente fi no al 30° ordine
  • Memorizzazione eventi
  • Adatto per rifasamento dinamico, rifasamento per singola fase in  sistemi trifase
  • DCRG 8IND: versione dedicata al rifasamento della potenza reattiva capacitiva.

Integrazione con SYNERGY

I sistemi di rifasamento sono fondamentali in contesti industriali in cui sono presenti impianti solari dove la potenza reattiva assorbita rimane costante, mentre la potenza attiva assorbita diminuisce perché fornita dalla produzione energetica da fonte solare. In tale situazione il sistema di rifasamento aiuta ad aumentare i vantaggi economici dell’investimento fatto.
La supervisione da remoto dei quadri di rifasamento, possibile tramite i regolatori della serie DCR connessi a SYNERGY grazie ai moduli EXP… dedicati alla comunicazione, permette sia di verificare in tempo reale lo stato del sistema, sia di ottimizzare la pianificazione della manutenzione dello stesso, verificando preventivamente la potenza residua dei condensatori e il numero di inserzioni effettuate dai contattori.